Colonne d'appui femelle avec taraudage, Forme B, bout plat rectifié et trempé (02070)

Colonne d'appui femelle avec taraudage, Forme B, bout plat rectifié et trempé (02070)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02070-206X20
02070-206X40
02070-210X32
02070-210X63
02070-212X32
02070-212X63
02070-216X50
02070-216X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

14.78 €

1 4 jours 9.52M6201012

13.76 €

1 4 jours 9.52M6401012

16.78 €

1 4 jours 16.53M10321718

19.18 €

1 4 jours 16.53M10631718

21.78 €

1 4 jours 18.53M12321918

22.29 €

1 4 jours 18.53M12631918

25.20 €

1 4 jours 234M16502424

26.43 €

1 4 jours 234M161002424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface Cémenté Forme B

Assistance technique