Vis d'arrêt, Forme A (03087)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03087-10316
03087-10325
03087-10416
03087-10425
03087-10435
03087-10516
03087-10525
03087-10535
03087-10625
03087-10635
03087-10640
03087-10812
03087-10816
03087-10820
03087-10825
03087-10830
03087-10835
03087-10840
03087-10845
03087-10850
03087-10855
03087-10865
03087-10870
03087-10885
03087-11035
03087-11040
03087-11050
03087-11060
03087-11240
03087-11260
03087-11270
03087-11650
03087-11660
03087-11670
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

4.77 €

1 4 jours M32165.5

5.33 €

1 4 jours M32255.5

3.53 €

1 4 jours M42.5167

3.53 €

1 4 jours M42.5257

3.64 €

1 4 jours M42.5357

3.53 €

1 4 jours M53.5168

3.53 €

1 4 jours M53.5258

3.64 €

1 4 jours M53.5358

3.53 €

1 4 jours M63.82510

3.64 €

1 4 jours M63.83510

3.64 €

1 4 jours M63.84010

3.64 €

1 4 jours M851213

3.64 €

1 4 jours M851613

3.64 €

1 4 jours M852013

3.73 €

1 4 jours M852513

4.00 €

1 4 jours M853013

4.00 €

1 4 jours M853513

4.26 €

1 4 jours M854013

4.26 €

1 4 jours M854513

4.46 €

1 4 jours M855013

4.46 €

1 4 jours M855513

4.62 €

1 4 jours M856513

4.62 €

1 4 jours M857013

4.77 €

1 4 jours M858513

4.54 €

1 4 jours M1063517

5.06 €

1 4 jours M1064017

5.33 €

1 4 jours M1065017

5.70 €

1 4 jours M1066017

6.73 €

1 4 jours M1274019

7.27 €

1 4 jours M1276019

7.71 €

1 4 jours M1277019

9.60 €

1 4 jours M169.55024

10.31 €

1 4 jours M169.56024

11.65 €

1 4 jours M169.57024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Filetages FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme A

Assistance technique