Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03120-05 |
03120-07 |
03120-08 |
03120-09 |
03120-081 |
03120-12 |
03120-14 |
03120-16 |
03120-121 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | D2=Diamètre de la broche (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | 4 jours | 8 | 5 | 8 | 2 | ||
9.19 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | ||
10.34 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 10 | 2 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 16 | 9 | 12 | 3 | ||
10.92 € | 1 | 4 jours | 14 | 8 | 10 | 3 | ||
12.27 € | 1 | 4 jours | 18 | 12 | 12 | 3 | ||
15.17 € | 1 | 4 jours | 22 | 14 | 14 | 3 | ||
17.11 € | 1 | 4 jours | 25 | 16 | 16 | 3 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | 20 | 12 | 14 | 3 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | FORME D'EMBOUT | Plat | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal | Acier à outils | Couleur principale | Noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
L1(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
D2=Diamètre de la broche(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles