Cimblot cylindrique non rectifié (03130)

Cimblot cylindrique non rectifié (03130)
· Peuvent également servir de butées ou de pieds

· Précision de concentricité élevée

· Cote de tolérance pour un positionnement précis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03130-05
03130-07
03130-08
03130-09
03130-081
03130-12
03130-14
03130-16
03130-121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

6.67 €

1 4 jours 8.5582

7.23 €

1 4 jours 10.5782

8.11 €

1 4 jours 12.58102

9.12 €

1 4 jours 16.59123

8.50 €

1 4 jours 14.58103

10.24 €

1 4 jours 18.512123

12.56 €

1 4 jours 22.514143

16.09 €

1 4 jours 25.516163

10.92 €

1 4 jours 20.512143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Matériau principal Acier à outils Couleur principale Noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
L1(mm) 8

Assistance technique