Goupille d'arrêt verrouillable avec creux de poignée (K1803)

Goupille d'arrêt verrouillable avec creux de poignée (K1803)
· Verrouillable

· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, industrie chimique et agroalimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1803.002208020
K1803.002208025
K1803.002208030
K1803.002208035
K1803.002208040
K1803.002208045
K1803.002208050
K1803.002210020
K1803.002210025
K1803.002210030
K1803.002210035
K1803.002210040
K1803.002210045
K1803.002210050
K1803.002210060
K1803.002212025
K1803.002212030
K1803.002212035
K1803.002212040
K1803.002212045
K1803.002212050
K1803.002212060
K1803.002212070
K1803.002212080
K1803.002216030
K1803.002216035
K1803.002216040
K1803.002216045
K1803.002216050
K1803.002216060
K1803.002216070
K1803.002216080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)
Poids
(kg)

27.35 €

1 4 jours 89,5207,849,227,88380,1900

27.35 €

1 4 jours 89,5257,849,232,88380,1910

30.54 €

1 4 jours 89,5307,849,237,88380,1920

30.54 €

1 4 jours 89,5357,849,242,88380,1930

30.54 €

1 4 jours 89,5407,849,247,88380,1940

30.54 €

1 4 jours 89,5457,849,252,88380,1950

30.54 €

1 4 jours 89,5507,849,257,88380,1960

37.61 €

1 4 jours 1012208,949,228,910600,1970

37.61 €

1 4 jours 1012258,949,233,910600,1980

39.57 €

1 4 jours 1012308,949,238,910600,1990

39.57 €

1 4 jours 1012358,949,243,910600,2000

39.57 €

1 4 jours 1012408,949,248,910600,2010

39.57 €

1 4 jours 1012458,949,253,910600,2020

39.57 €

1 4 jours 1012508,949,258,910600,2030

41.64 €

1 4 jours 1012608,949,268,910600,2040

34.34 €

1 4 jours 1214,5259,949,234,912860,2020

35.83 €

1 4 jours 1214,5309,949,239,912860,2030

35.83 €

1 4 jours 1214,5359,949,244,912860,2040

35.83 €

1 4 jours 1214,5409,949,249,912860,2050

35.83 €

1 4 jours 1214,5459,949,254,912860,2060

35.83 €

1 4 jours 1214,5509,949,259,912860,2070

37.50 €

1 4 jours 1214,5609,949,269,912860,2080

38.43 €

1 4 jours 1214,5709,949,279,912860,2090

38.43 €

1 4 jours 1214,5809,949,289,912860,2100

53.28 €

1 4 jours 16193013,151,243,1161530,2230

53.28 €

1 4 jours 16193513,151,248,1161530,2240

53.28 €

1 4 jours 16194013,151,253,1161530,2250

53.28 €

1 4 jours 16194513,151,258,1161530,2260

53.28 €

1 4 jours 16195013,151,263,1161530,2270

57.47 €

1 4 jours 16196013,151,273,1161530,2280

57.47 €

1 4 jours 16197013,151,283,1161530,2290

61.01 €

1 4 jours 16198013,151,293,1161530,2300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Code acier 1.4305 Forme A
Type-forme avec creux de poignée D(mm) 22 D3(mm) 20
SW(mm) 21 L6 28 Désignation Goupille d'Arrêt
Type de produit verrouillable PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique