Goupille d'arrêt verrouillable avec creux de poignée et bague (K1803)

Goupille d'arrêt verrouillable avec creux de poignée et bague (K1803)
· Verrouillable

· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, industrie chimique et agroalimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1803.102208020
K1803.102208025
K1803.102208030
K1803.102208035
K1803.102208040
K1803.102208045
K1803.102208050
K1803.102210020
K1803.102210025
K1803.102210030
K1803.102210035
K1803.102210040
K1803.102210045
K1803.102210050
K1803.102210060
K1803.102212025
K1803.102212030
K1803.102212035
K1803.102212040
K1803.102212045
K1803.102212050
K1803.102212060
K1803.102212070
K1803.102212080
K1803.102216030
K1803.102216035
K1803.102216040
K1803.102216045
K1803.102216050
K1803.102216060
K1803.102216070
K1803.102216080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)
Poids
(kg)

28.84 €

1 4 jours 89,5207,849,227,88380,1970

28.84 €

1 4 jours 89,5257,849,232,88380,1980

32.02 €

1 4 jours 89,5307,849,237,88380,1990

32.02 €

1 4 jours 89,5357,849,242,88380,2000

32.02 €

1 4 jours 89,5407,849,247,88380,2010

32.02 €

1 4 jours 89,5457,849,252,88380,2020

32.02 €

1 4 jours 89,5507,849,257,88380,2030

38.89 €

1 4 jours 1012208,949,228,910600,2050

38.89 €

1 4 jours 1012258,949,233,910600,2060

40.87 €

1 4 jours 1012308,949,238,910600,2070

40.87 €

1 4 jours 1012358,949,243,910600,2080

40.87 €

1 4 jours 1012408,949,248,910600,2090

40.87 €

1 4 jours 1012458,949,253,910600,2100

40.87 €

1 4 jours 1012508,949,258,910600,2110

42.96 €

1 4 jours 1012608,949,268,910600,2120

35.51 €

1 4 jours 1214,5259,949,234,912860,2020

37.02 €

1 4 jours 1214,5309,949,239,912860,2030

37.02 €

1 4 jours 1214,5359,949,244,912860,2040

37.02 €

1 4 jours 1214,5409,949,249,912860,2050

37.02 €

1 4 jours 1214,5459,949,254,912860,2060

37.02 €

1 4 jours 1214,5509,949,259,912860,2070

38.63 €

1 4 jours 1214,5609,949,269,912860,2080

39.57 €

1 4 jours 1214,5709,949,279,912860,2090

39.57 €

1 4 jours 1214,5809,949,289,912860,2100

54.29 €

1 4 jours 16193013,151,243,1161530,2230

54.29 €

1 4 jours 16193513,151,248,1161530,2240

54.29 €

1 4 jours 16194013,151,253,1161530,2250

54.29 €

1 4 jours 16194513,151,258,1161530,2260

54.29 €

1 4 jours 16195013,151,263,1161530,2270

58.48 €

1 4 jours 16196013,151,273,1161530,2280

58.48 €

1 4 jours 16197013,151,283,1161530,2290

62.04 €

1 4 jours 16198013,151,293,1161530,2300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Code acier 1.4305 Forme B
Type-forme avec creux de poignée et bague D(mm) 22 D3(mm) 20
D4(mm) 33 L3(mm) 69,3 L4(mm) 30,3
SW(mm) 21 L6 28 Désignation Goupille d'Arrêt
Type de produit verrouillable PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique