Vis sans tête à six pans creux et pointe plate DIN 913 sans LONG-LOK (07165) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07165-03X5
07165-03X6
07165-03X8
07165-03X10
07165-03X12
07165-03X16
07165-03X20
07165-04X5
07165-04X6
07165-04X8
07165-04X10
07165-04X12
07165-04X16
07165-04X20
07165-04X25
07165-05X5
07165-05X6
07165-05X8
07165-05X10
07165-05X12
07165-05X16
07165-05X20
07165-05X25
07165-05X30
07165-06X6
07165-06X8
07165-06X10
07165-06X12
07165-06X16
07165-06X20
07165-06X25
07165-06X30
07165-06X35
07165-06X40
07165-06X45
07165-06X50
07165-06X60
07165-08X8
07165-08X10
07165-08X12
07165-08X16
07165-08X20
07165-08X25
07165-08X30
07165-08X35
07165-08X40
07165-08X45
07165-08X50
07165-08X60
07165-08X70
07165-08X80
07165-10X10
07165-10X12
07165-10X16
07165-10X20
07165-10X25
07165-10X30
07165-10X35
07165-10X40
07165-10X45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Couleur principale D1=Filetage D2
(mm)
G=Filetage L=Longueur
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM32M351.51.2

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM32M361.51.2

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM32M381.51.2

0.19 €

1 4 jours Acier-NoirM32M3101.51.2

0.19 €

1 4 jours Acier-NoirM32M3121.51.2

0.19 €

1 4 jours Acier-NoirM32M3161.51.2

0.41 €

1 4 jours Acier-NoirM32M3201.51.2

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM42.5M452-

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM42.5M4621.5

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM42.5M4821.5

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM42.5M41021.5

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM42.5M41221.5

0.19 €

1 4 jours Acier-NoirM42.5M41621.5

0.33 €

1 4 jours Acier-NoirM42.5M42021.5

0.41 €

1 4 jours Acier-NoirM42.5M42521.5

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM53.5M552.5-

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM53.5M562.52

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM53.5M582.52

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM53.5M5102.52

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM53.5M5122.52

0.19 €

1 4 jours Acier-NoirM53.5M5162.52

0.33 €

1 4 jours Acier-NoirM53.5M5202.52

0.43 €

1 4 jours Acier-NoirM53.5M5252.52

0.48 €

1 4 jours Acier-NoirM53.5M5302.52

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM64M6632

0.15 €

1 4 jours Acier-NoirM64M6832

0.19 €

1 4 jours Acier-NoirM64M61032

0.19 €

1 4 jours Acier-NoirM64M61232

0.33 €

1 4 jours Acier-NoirM64M61632

0.41 €

1 4 jours Acier-NoirM64M62032

0.46 €

1 4 jours Acier-NoirM64M62532

0.51 €

1 4 jours Acier-NoirM64M63032

0.61 €

1 4 jours Acier-NoirM64M63532

0.68 €

1 4 jours Acier-NoirM64M64032

0.73 €

1 4 jours Acier-NoirM64M64532

0.83 €

1 4 jours Acier-NoirM64M65032

0.86 €

1 4 jours Acier-NoirM64M66032

0.19 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M8843

0.19 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M81043

0.19 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M81243

0.41 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M81643

0.43 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M82043

0.51 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M82543

0.87 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M83043

0.65 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M83543

0.79 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M84043

0.86 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M84543

0.92 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M85043

1.12 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M86043

1.20 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M87043

1.20 €

1 4 jours Acier-NoirM85.5M88043

0.41 €

1 4 jours Acier-NoirM107M101056

0.41 €

1 4 jours Acier-NoirM107M101256

0.43 €

1 4 jours Acier-NoirM107M101656

0.51 €

1 4 jours Acier-NoirM107M102056

0.65 €

1 4 jours Acier-NoirM107M102556

0.68 €

1 4 jours Acier-NoirM107M103056

0.73 €

1 4 jours Acier-NoirM107M103556

0.87 €

1 4 jours Acier-NoirM107M104056

1.12 €

1 4 jours Acier-NoirM107M104556

Loading...

Assistance technique