Référence fabricant: 07121-06X40
Marque: NORELEM
Prix: 0.94 €
Délai de livraison: 4 jours
D1=Filetage: M6
D2: 4.5 mm
D3: 3.5 mm
L=longueur de filetage: 34.5 mm
L1=longueur: 40 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07121-06X40
Référence pièce
|
---|
07121-06X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1=longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 € | 1 | 4 jours | M6 | 4.5 | 3.5 | 34.5 | 40 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 |
Loading...
Matériau principal | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis sans tête avec pointe de butée à bille (07121), le numéro d'article est le suivant: 07121-06X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07121-06X40.
Configurer
Propriétés de base
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L1=longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07121-06X30 |
07121-06X35 |
07121-06X50 |
07121-08X35 |
07121-08X40 |
07121-08X45 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1=longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 1 | 4 jours | M6 | 4.5 | 3.5 | 24.5 | 30 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | M6 | 4.5 | 3.5 | 29.5 | 35 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | M6 | 4.5 | 3.5 | 44.5 | 50 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M8 | 6 | 4.8 | 27.6 | 35 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M8 | 6 | 4.8 | 32.6 | 40 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | M8 | 6 | 4.8 | 37.6 | 45 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 |