Vis sans tête avec pointe de butée DIN 6332 (07120)

Vis sans tête avec pointe de butée DIN 6332 (07120)
· Sert pour le serrage en association avec un patin K0392

· Matériau : acier ou Inox

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07120-06X30
07120-06X35
07120-06X40
07120-06X50
07120-08X35
07120-08X40
07120-08X45
07120-08X50
07120-08X60
07120-061X30
07120-061X35
07120-061X40
07120-061X50
07120-081X35
07120-081X40
07120-081X45
07120-081X50
07120-081X60
07120-10X50
07120-10X55
07120-10X60
07120-10X65
07120-10X80
07120-12X60
07120-12X65
07120-12X70
07120-12X80
07120-12X100
07120-14X60
07120-14X80
07120-14X100
07120-16X65
07120-16X70
07120-16X80
07120-16X100
07120-16X125
07120-20X80
07120-20X90
07120-20X100
07120-20X125
07120-20X150
07120-101X50
07120-101X55
07120-101X60
07120-101X65
07120-101X80
07120-121X60
07120-121X65
07120-121X70
07120-121X80
07120-121X100
07120-141X60
07120-141X80
07120-141X100
07120-161X65
07120-161X70
07120-161X80
07120-161X100
07120-161X125
07120-201X80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1=longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)

1.27 €

1 4 jours AcierM64.54243062.52.2

1.27 €

1 4 jours AcierM64.54293562.52.2

1.31 €

1 4 jours AcierM64.54344062.52.2

1.32 €

1 4 jours AcierM64.54445062.52.2

1.39 €

1 4 jours AcierM865.427.5357.533

1.31 €

1 4 jours AcierM865.432.5407.533

1.37 €

1 4 jours AcierM865.437.5457.533

1.52 €

1 4 jours AcierM865.442.5507.533

1.67 €

1 4 jours AcierM865.452.5607.533

1.48 €

1 4 jours Acier inoxydableM64.54243062.52.2

1.48 €

1 4 jours Acier inoxydableM64.54293562.52.2

1.55 €

1 4 jours Acier inoxydableM64.54344062.52.2

1.63 €

1 4 jours Acier inoxydableM64.54445062.52.2

1.63 €

1 4 jours Acier inoxydableM865.427.5357.533

1.68 €

1 4 jours Acier inoxydableM865.432.5407.533

1.81 €

1 4 jours Acier inoxydableM865.437.5457.533

1.86 €

1 4 jours Acier inoxydableM865.442.5507.533

2.06 €

1 4 jours Acier inoxydableM865.452.5607.533

1.75 €

1 4 jours AcierM1087.2415094.53.6

1.77 €

1 4 jours AcierM1087.2465594.53.6

1.81 €

1 4 jours AcierM1087.2516094.53.6

1.90 €

1 4 jours AcierM1087.2566594.53.6

2.10 €

1 4 jours AcierM1087.2718094.53.6

2.29 €

1 4 jours AcierM1287.25060104.54.5

2.68 €

1 4 jours AcierM1287.25565104.54.5

2.50 €

1 4 jours AcierM1287.26070104.54.5

2.57 €

1 4 jours AcierM1287.27080104.54.5

2.87 €

1 4 jours AcierM1287.290100104.54.5

10.35 €

1 4 jours AcierM1410948601255

10.35 €

1 4 jours AcierM1410968801255

10.35 €

1 4 jours AcierM14109881001255

3.60 €

1 4 jours AcierM16121153651255.3

3.74 €

1 4 jours AcierM16121158701255.3

4.10 €

1 4 jours AcierM16121168801255.3

4.73 €

1 4 jours AcierM161211881001255.3

5.23 €

1 4 jours AcierM1612111131251255.3

6.53 €

1 4 jours AcierM2015.514.46680145.55.6

7.99 €

1 4 jours AcierM2015.514.47690145.55.6

8.14 €

1 4 jours AcierM2015.514.486100145.55.6

8.27 €

1 4 jours AcierM2015.514.4111125145.55.6

9.08 €

1 4 jours AcierM2015.514.4136150145.55.6

2.42 €

1 4 jours Acier inoxydableM1087.2415094.53.6

2.46 €

1 4 jours Acier inoxydableM1087.2465594.53.6

2.48 €

1 4 jours Acier inoxydableM1087.2516094.53.6

2.59 €

1 4 jours Acier inoxydableM1087.2566594.53.6

2.86 €

1 4 jours Acier inoxydableM1087.2718094.53.6

3.13 €

1 4 jours Acier inoxydableM1287.25060104.54.5

3.16 €

1 4 jours Acier inoxydableM1287.25565104.54.5

3.38 €

1 4 jours Acier inoxydableM1287.26070104.54.5

3.53 €

1 4 jours Acier inoxydableM1287.27080104.54.5

3.91 €

1 4 jours Acier inoxydableM1287.290100104.54.5

14.10 €

1 4 jours Acier inoxydableM1410948601255

14.10 €

1 4 jours Acier inoxydableM1410968801255

14.10 €

1 4 jours Acier inoxydableM14109881001255

4.90 €

1 4 jours Acier inoxydableM16121153651255.3

5.11 €

1 4 jours Acier inoxydableM16121158701255.3

5.58 €

1 4 jours Acier inoxydableM16121168801255.3

6.46 €

1 4 jours Acier inoxydableM161211881001255.3

7.16 €

1 4 jours Acier inoxydableM1612111131251255.3

8.90 €

1 4 jours Acier inoxydableM2015.514.46680145.55.6

Loading...

Assistance technique