Vis de butée avec pointe demi-chien arrondie (07123)

Vis de butée avec pointe demi-chien arrondie (07123)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07123-05X09
07123-05X13
07123-05X17
07123-05X21
07123-06X14
07123-06X18
07123-06X22
07123-06X27
07123-08X15
07123-08X19
07123-08X23
07123-08X28
07123-08X35
07123-10X19
07123-10X23
07123-10X28
07123-10X35
07123-10X43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

2.10 €

1 4 jours M5391.80.52.54.5

2.10 €

1 4 jours M53131.80.52.54.5

2.13 €

1 4 jours M53171.80.52.54.5

2.18 €

1 4 jours M53211.80.52.54.5

2.18 €

1 4 jours M6414.32.70.839

2.18 €

1 4 jours M6418.32.70.839

2.19 €

1 4 jours M6422.32.70.839

2.33 €

1 4 jours M6427.32.70.839

2.43 €

1 4 jours M85.514.83.20.8415

2.43 €

1 4 jours M85.518.83.20.8415

2.43 €

1 4 jours M85.522.83.20.8415

2.54 €

1 4 jours M85.527.83.20.8415

2.64 €

1 4 jours M85.534.83.20.8415

2.53 €

1 4 jours M10718.93.51.1520

2.58 €

1 4 jours M10722.93.51.1520

2.64 €

1 4 jours M10727.93.51.1520

2.98 €

1 4 jours M10734.93.51.1520

3.08 €

1 4 jours M10742.93.51.1520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Qualité 10.9 Corps de finition de surface noir oxydé
Matériau du composant Acier à outils Composant de finition de surface finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique