Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant | Matériau (surface de montage / surface de support) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L=Longueur (mm) | L3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M4 | 2.5 | - | 6.5 | 1.2 | 2 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M4 | 2.5 | - | 8.5 | 1.2 | 2 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M4 | 2.5 | - | 10.5 | 1.2 | 2 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M4 | 2.5 | - | 12.5 | 1.2 | 2 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M4 | 2.5 | - | 16.5 | 1.2 | 2 | ||
3.75 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M4 | 2.5 | 30.5 | 30.5 | 1.2 | 2 | ||
3.80 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M4 | 2.5 | 40.5 | 40.5 | 1.2 | 2 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M5 | 3 | - | 8.5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M5 | 3 | - | 10.5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M5 | 3 | - | 12.5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.72 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M5 | 3 | - | 16.5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.72 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M5 | 3 | - | 20.5 | 1.3 | 2.5 | ||
3.80 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M5 | 3 | 30.5 | 30.5 | 1.3 | 2.5 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M5 | 3 | 40.5 | 40.5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | - | 11.5 | 1.9 | 3 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | - | 12.5 | 1.9 | 3 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | - | 16.5 | 1.9 | 3 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | - | 17.5 | 1.9 | 3 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | - | 20.5 | 1.9 | 3 | ||
2.72 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | - | 25.5 | 1.9 | 3 | ||
2.72 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | - | 26.5 | 1.9 | 3 | ||
2.72 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | - | 30.5 | 1.9 | 3 | ||
3.86 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | - | 40.5 | 1.9 | 3 | ||
3.86 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | 41.5 | 41.5 | 1.9 | 3 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | 51.5 | 51.5 | 1.9 | 3 | ||
3.93 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M6 | 4 | 61.5 | 61.5 | 1.9 | 3 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | - | 12 | 2.4 | 4 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | - | 14 | 2.4 | 4 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | - | 16 | 2.4 | 4 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | - | 18 | 2.4 | 4 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | - | 20 | 2.4 | 4 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | - | 22 | 2.4 | 4 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | - | 26 | 2.4 | 4 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | - | 32 | 2.4 | 4 | ||
4.00 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | - | 42 | 2.4 | 4 | ||
4.00 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | 52 | 52 | 2.4 | 4 | ||
4.08 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | 62 | 62 | 2.4 | 4 | ||
4.11 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M8 | 5.5 | 82 | 82 | 2.4 | 4 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M10 | 7 | - | 14 | 2.6 | 5 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M10 | 7 | - | 18 | 2.6 | 5 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M10 | 7 | - | 22 | 2.6 | 5 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M10 | 7 | - | 27 | 2.6 | 5 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M10 | 7 | - | 34 | 2.6 | 5 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M10 | 7 | - | 37 | 2.6 | 5 | ||
3.96 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M10 | 7 | 52 | 52 | 2.6 | 5 | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M10 | 7 | 62 | 62 | 2.6 | 5 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M10 | 7 | 82 | 82 | 2.6 | 5 | ||
3.39 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M12 | 8.5 | - | 18.5 | 3.3 | 6 | ||
3.39 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M12 | 8.5 | - | 20.5 | 3.3 | 6 | ||
3.39 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M12 | 8.5 | - | 22.5 | 3.3 | 6 | ||
3.68 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M12 | 8.5 | - | 27.5 | 3.3 | 6 | ||
3.68 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M12 | 8.5 | - | 32.5 | 3.3 | 6 | ||
3.97 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M12 | 8.5 | - | 42.5 | 3.3 | 6 | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M12 | 8.5 | 52.5 | 52.5 | 3.3 | 6 | ||
4.21 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M12 | 8.5 | 62.5 | 62.5 | 3.3 | 6 | ||
4.33 € | 1 | 4 jours | Laiton | Laiton | M12 | 8.5 | 82.5 | 82.5 | 3.3 | 6 | ||
1.19 € | 1 | 4 jours | POM | Pom | M4 | 2 | - | 7 | 1.7 | 2 | ||
1.19 € | 1 | 4 jours | POM | Pom | M4 | 2 | - | 9 | 1.7 | 2 | ||
1.19 € | 1 | 4 jours | POM | Pom | M4 | 2 | - | 11 | 1.7 | 2 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | POM | Pom | M4 | 2 | - | 13 | 1.7 | 2 |
Loading...
Type | Vis sans tête | Matériau principal | Acier | Qualité | 10.9 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Noir oxydé |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant
Matériau (surface de montage / surface de support)
D=filetage(mm)
D1(mm)
L(mm)
L=Longueur(mm)
L3(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles