Goupille d'arrêt verrouillable avec poignée en T en plastique (K1804)

Goupille d'arrêt verrouillable avec poignée en T en plastique (K1804)
· Verrouillable

· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, industrie chimique et agroalimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1804.208208020
K1804.208208025
K1804.208208030
K1804.208208035
K1804.208208040
K1804.208208045
K1804.208208050
K1804.208210020
K1804.208210025
K1804.208210030
K1804.208210035
K1804.208210040
K1804.208210045
K1804.208210050
K1804.208210060
K1804.208212025
K1804.208212030
K1804.208212035
K1804.208212040
K1804.208212045
K1804.208212050
K1804.208212060
K1804.208212070
K1804.208212080
K1804.208216030
K1804.208216035
K1804.208216040
K1804.208216045
K1804.208216050
K1804.208216060
K1804.208216070
K1804.208216080
K1804.20848208020
K1804.20848208025
K1804.20848208030
K1804.20848208035
K1804.20848208040
K1804.20848208045
K1804.20848208050
K1804.20848210020
K1804.20848210025
K1804.20848210030
K1804.20848210035
K1804.20848210040
K1804.20848210045
K1804.20848210050
K1804.20848210060
K1804.20848212025
K1804.20848212030
K1804.20848212035
K1804.20848212040
K1804.20848212045
K1804.20848212050
K1804.20848212060
K1804.20848212070
K1804.20848212080
K1804.20848216030
K1804.20848216035
K1804.20848216040
K1804.20848216045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)
Poids
(kg)

34.49 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5207,827,88380,1970

34.49 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5257,832,88380,1980

36.97 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5307,837,88380,1990

36.97 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5357,842,88380,2000

36.97 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5407,847,88380,2010

36.97 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5457,852,88380,2020

36.97 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5507,857,88380,2030

48.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012208,928,910600,2050

48.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012258,933,910600,2060

50.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012308,938,910600,2070

50.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012358,943,910600,2080

50.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012408,948,910600,2090

50.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012458,953,910600,2100

50.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012508,958,910600,2110

52.90 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012608,968,910600,2120

43.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5259,934,912860,2020

45.63 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5309,939,912860,2030

45.63 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5359,944,912860,2040

45.63 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5409,949,912860,2050

45.63 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5459,954,912860,2060

45.63 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5509,959,912860,2070

47.98 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5609,969,912860,2080

47.98 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5709,979,912860,2090

50.06 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5809,989,912860,2100

64.16 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116193013,143,1161530,2230

65.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116193513,148,1161530,2240

65.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116194013,153,1161530,2250

65.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116194513,158,1161530,2260

65.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116195013,163,1161530,2270

69.29 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116196013,173,1161530,2280

69.29 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116197013,183,1161530,2290

73.34 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116198013,193,1161530,2300

34.49 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5207,827,88380,1970

34.49 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5257,832,88380,1980

36.97 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5307,837,88380,1990

36.97 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5357,842,88380,2000

36.97 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5407,847,88380,2010

36.97 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5457,852,88380,2020

36.97 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5507,857,88380,2030

48.21 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012208,928,910600,2050

48.21 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012258,933,910600,2060

50.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012308,938,910600,2070

50.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012358,943,910600,2080

50.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012408,948,910600,2090

50.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012458,953,910600,2100

50.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012508,958,910600,2110

52.90 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012608,968,910600,2120

43.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5259,934,912860,2020

45.63 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5309,939,912860,2030

45.63 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5359,944,912860,2040

45.63 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5409,949,912860,2050

45.63 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5459,954,912860,2060

45.63 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5509,959,912860,2070

47.98 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5609,969,912860,2080

47.98 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5709,979,912860,2090

50.06 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5809,989,912860,2100

64.16 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016193013,143,1161530,2230

65.21 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016193513,148,1161530,2240

65.21 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016194013,153,1161530,2250

65.21 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016194513,158,1161530,2260

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Code acier 1.4305 Matériau du composant Thermoplastique
B(mm) 33 D(mm) 81,8 D3(mm) 20
L2(mm) 49,4 L3(mm) 38,8 L6 28
Finition 1 avec poignée en T Désignation Goupille d'Arrêt Type de produit verrouillable
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique