Bouchons graisseurs, tête DIN 3404 (97944)

Bouchons graisseurs, tête DIN 3404 (97944)
· Idéal pour la lubrification avec un grand compartiment de lubrifiant

· Forme stable

· Acier ou Inox.

· Convient pour les points de graissage nécessitant un grand compartiment de lubrifiant

· Convient pour les machines avec une sollicitation extérieure importante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97944-11018
97944-11006100
97944-11008100
97944-11010100
97944-11614
97944-11618
97944-11606100
97944-11608100
97944-11608125
97944-11610100
97944-11610150
97944-11612150
97944-11616150
97944-12214
97944-12238
97944-12216150
97944-21614
97944-21618
97944-21606100
97944-21608100
97944-21608125
97944-21610100
97944-21610150
97944-21612150
97944-22214
97944-22238
97944-22216150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=filetage
(mm)
D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

1.74 €

1 4 jours AcierGalvaniséG1/81013.55.511

1.74 €

1 4 jours AcierGalvaniséM6x11013.55.511

1.74 €

1 4 jours AcierGalvaniséM8x11013.55.511

1.74 €

1 4 jours AcierGalvaniséM10x11013.55.511

1.71 €

1 4 jours AcierGalvaniséG1/41617617

1.64 €

1 4 jours AcierGalvaniséG1/81617617

1.64 €

1 4 jours AcierGalvaniséM6x11617617

1.64 €

1 4 jours AcierGalvaniséM8x11617617

1.64 €

1 4 jours AcierGalvaniséM8x1.251617617

1.64 €

1 4 jours AcierGalvaniséM10x11617617

1.64 €

1 4 jours AcierGalvaniséM10x1.51617617

1.64 €

1 4 jours AcierGalvaniséM12x1.51617617

1.82 €

1 4 jours AcierGalvaniséM16x1.51618717

4.94 €

1 4 jours AcierGalvaniséG1/42221.5822

4.94 €

1 4 jours AcierGalvaniséG3/82221.5822

4.94 €

1 4 jours AcierGalvaniséM16x1.52221.5822

7.87 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantG1/41617617

7.87 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantG1/81617617

8.27 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM6x11617617

7.87 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM8x11617617

7.87 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM8x1.251617617

7.87 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM10x11617617

7.87 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM10x1.51617617

7.87 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM12x1.51617617

31.34 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantG1/42221.5822

31.34 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantG3/82221.5822

31.34 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM16x1.52221.5822

Loading...

  1. 1

Assistance technique