Bouchons graisseurs affleurants DIN 3405, forme A, droit (97942)

Bouchons graisseurs affleurants DIN 3405, forme A, droit (97942)
· Graissage des endroits difficiles d'accès également possible grâce à la forme en entonnoir

· Pour montage affleurant ou encastré

· Adapté aux endroits difficiles d'accès

· Acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97942-1106100
97942-1108100
97942-1108125
97942-1118
97942-1110100
97942-2106100
97942-2108100
97942-2108125
97942-2118
97942-2110100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=filetage
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

1.31 €

1 4 jours AcierGalvaniséM6x1967

1.45 €

1 4 jours AcierGalvaniséM8x19.56.59

1.45 €

1 4 jours AcierGalvaniséM8x1.259.56.59

1.50 €

1 4 jours AcierGalvaniséR1/89.56.511

1.45 €

1 4 jours AcierGalvaniséM10x19.56.511

4.11 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM6x1967

4.66 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM8x19.56.59

4.71 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM8x1.259.56.59

5.37 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantG1/89.56.511

5.37 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM10x19.56.511

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A

Assistance technique