Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
97940-1306100 |
97940-1308100 |
97940-1308125 |
97940-1314 |
97940-1318 |
97940-1310100 |
97940-1310150 |
97940-2306100 |
97940-2308100 |
97940-2308125 |
97940-2314 |
97940-2318 |
97940-2310100 |
97940-2310150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | A (mm) | D=filetage (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 jours | Acier | Trempé et galvanisé | 13 | M6x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | Acier | Trempé et galvanisé | 13 | M8x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | Acier | Trempé et galvanisé | 13 | M8x1.25 | 18 | 5.5 | 9 | ||
3.17 € | 1 | 4 jours | Acier | Trempé et galvanisé | 14 | R1/4 | 22 | 6.5 | 14 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | Acier | Trempé et galvanisé | 14 | R1/8 | 20 | 5.5 | 11 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | Acier | Trempé et galvanisé | 14 | M10x1 | 20 | 5.5 | 11 | ||
2.03 € | 1 | 4 jours | Acier | Trempé et galvanisé | 14 | M10x1.5 | 20 | 5.5 | 11 | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant | 13 | M6x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant | 13 | M8x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant | 13 | M8x1.25 | 18 | 5.5 | 9 | ||
13.68 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Rectifié | 14 | R1/4 | 22 | 6.5 | 14 | ||
10.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant | 14 | R1/8 | 20 | 5.5 | 11 | ||
10.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant | 14 | M10x1 | 20 | 5.5 | 11 | ||
10.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant | 14 | M10x1.5 | 20 | 5.5 | 11 |
Loading...
Forme | C | Type-forme | Coudé à 90° avec hexagone |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
A(mm)
D=filetage(mm)
L=Longueur(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles