Inserts ronds à fraiser, forme O (07113)

Inserts ronds à fraiser, forme O (07113)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

· Forme O : la surface diamant offre une excellente résistance à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07113-110105
07113-110125
07113-112105
07113-112125
07113-116105
07113-116125
07113-120105
07113-120125
07113-125105
07113-125125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)

16.70 €

1 4 jours 103.46105

17.26 €

1 4 jours 103.46125

18.64 €

1 4 jours 124.59105.6

18.84 €

1 4 jours 124.59125.6

24.43 €

1 4 jours 165.511106.6

24.72 €

1 4 jours 165.511126.6

24.44 €

1 4 jours 206.611107.6

27.71 €

1 4 jours 206.611127.6

31.71 €

1 4 jours 256.611107.6

33.47 €

1 4 jours 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme O Corps de finition de surface Surface imprégnée de diamant
Matériau (surface de montage / surface de support) Diamant

Assistance technique