Inserts ronds avec lamage, forme C (07113)

Inserts ronds avec lamage, forme C (07113)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07113-110108
07113-110128
07113-112108
07113-112128
07113-116108
07113-116128
07113-120108
07113-120128
07113-125108
07113-125128
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)

8.86 €

1 4 jours 103.46105

9.00 €

1 4 jours 103.46125

9.37 €

1 4 jours 124.59105.6

9.49 €

1 4 jours 124.59125.6

10.17 €

1 4 jours 165.511106.6

10.31 €

1 4 jours 165.511126.6

9.40 €

1 4 jours 206.611107.6

11.36 €

1 4 jours 206.611127.6

11.81 €

1 4 jours 256.611107.6

12.03 €

1 4 jours 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Forme C Corps de finition de surface Finition noire oxydée et trempée
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique