Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07113-10107 |
07113-12107 |
07113-12127 |
07113-16107 |
07113-20107 |
07113-25107 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | C (mm) | D2=Diamètre (mm) | D3 (mm) | G (mm) | L3=hauteur (mm) | L5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.20 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 10 | 7.9 | M5 | 10 | 6 | ||
20.41 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 12 | 9.5 | M5 | 10 | 6 | ||
21.03 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | 9.5 | M5 | 12 | 7 | ||
26.55 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 16 | 12.7 | M6 | 10 | 6 | ||
30.37 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 20 | 15.9 | M6 | 10 | 6 | ||
41.44 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 25 | 19 | M6 | 10 | 6 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Forme | M | Corps de finition de surface | Denture au carbure, finition oxyde noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Carbure | E(mm) | 4.75 |
Configurer
Propriétés de base
C(mm)
D2=Diamètre(mm)
D3(mm)
G(mm)
L3=hauteur(mm)
L5(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles