Pinces rondes, forme F (07113)

Pinces rondes, forme F (07113)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07113-1010
07113-1210
07113-1212
07113-1610
07113-2010
07113-2510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
C
(mm)
D2=Diamètre
(mm)
G
(mm)
L3=hauteur
(mm)

19.46 €

1 4 jours 4.510M510

19.79 €

1 4 jours 4.512M510

20.45 €

1 4 jours 612M512

25.82 €

1 4 jours 4.516M610

28.76 €

1 4 jours 4.520M610

34.78 €

1 4 jours 4.525M610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Forme F Corps de finition de surface Finition noire oxydée et trempée
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier E(mm) 4.75

Assistance technique