Vis de butée à extrémité sphérique sans tête en acier inoxydable, à bille aplatie et verrou rotatif (07111)

Vis de butée à extrémité sphérique sans tête en acier inoxydable, à bille aplatie et verrou rotatif (07111)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Idéale pour les surfaces planes usinées

· La bille mobile s'adapte aux surfaces n'excédant pas 9° d'inclinaison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07111-50612
07111-50616
07111-50620
07111-50625
07111-50816
07111-50820
07111-50825
07111-50830
07111-51020
07111-51025
07111-51035
07111-51040
07111-51220
07111-51230
07111-51240
07111-51250
07111-51635
07111-51650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW
(mm)

10.45 €

1 4 jours 4M6312.13

10.57 €

1 4 jours 4M6316.13

10.74 €

1 4 jours 4M6320.13

10.83 €

1 4 jours 4M6325.13

12.17 €

1 4 jours 5.5M84.116.34

12.25 €

1 4 jours 5.5M84.120.34

12.25 €

1 4 jours 5.5M84.125.34

12.34 €

1 4 jours 5.5M84.130.34

13.62 €

1 4 jours 7M105.620.35

13.73 €

1 4 jours 7M105.625.35

13.80 €

1 4 jours 7M105.635.35

13.97 €

1 4 jours 7M105.640.25

16.12 €

1 4 jours 8.5M12720.26

16.33 €

1 4 jours 8.5M12730.26

16.49 €

1 4 jours 8.5M12740.26

16.56 €

1 4 jours 8.5M127506

23.53 €

1 4 jours 12M1610.7358

23.81 €

1 4 jours 12M1610.7508

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme BV Type-forme Bille aplatie avec verrou rotatif
Corps de finition de surface Brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable

Assistance technique