Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type-forme | Composant de finition de surface | Matériau (surface de montage / surface de support) | Ø billes (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Niveau de tri_1 | Niveau de tri_2 | RoHS | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 2.5 | M4 | 1.4 | 5.8 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.0003 | ||
5.56 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 2.5 | M4 | 1.4 | 7.8 | 2 | - | - | - | - | 0.0004 | ||
5.58 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 2.5 | M4 | 1.4 | 9.8 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0.0006 | ||
5.58 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 2.5 | M4 | 1.4 | 11.8 | 2 | - | - | - | - | 0.0007 | ||
5.71 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 2.5 | M4 | 1.4 | 15.8 | 2 | - | 2 | 3 | - | 0.0010 | ||
5.77 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 2.5 | M4 | 1.4 | 19.8 | 2 | 3.5 | - | - | Oui | 0.0013 | ||
5.77 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 2.5 | M4 | 1.4 | 24.8 | 2 | 3.5 | - | - | Oui | 0.0016 | ||
6.46 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 2.5 | M4 | 1.4 | 29.8 | 2 | 3.5 | - | - | Oui | 0.0019 | ||
6.46 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 2.5 | M4 | 1.4 | 34.8 | 2 | 3.5 | - | - | Oui | 0.0022 | ||
7.42 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 2.5 | M4 | 1.4 | 39.8 | 2 | 3.5 | - | - | Oui | 0.0025 | ||
5.99 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 3 | M5 | 2 | 7.6 | 2.5 | - | 2 | 4 | - | 0.0006 | ||
6.04 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 3 | M5 | 2 | 9.6 | 2.5 | - | - | - | - | 0.0008 | ||
6.07 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 3 | M5 | 2 | 11.6 | 2.5 | - | 2 | 5 | - | 0.0011 | ||
6.18 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 3 | M5 | 2 | 15.6 | 2.5 | - | - | - | - | 0.0016 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 3 | M5 | 2 | 19.6 | 2.5 | - | 2 | 6 | - | 0.0021 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 3 | M5 | 2 | 24.6 | 2.5 | - | - | - | - | 0.0025 | ||
7.19 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 3 | M5 | 2 | 29.6 | 3.5 | 4.5 | - | - | Oui | 0.0033 | ||
7.19 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 3 | M5 | 2 | 34.6 | 3.5 | 4.5 | - | - | Oui | 0.0040 | ||
8.28 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 3 | M5 | 2 | 39.6 | 3.5 | 4.5 | - | - | Oui | 0.0047 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 3 | M5 | 2 | 49.6 | 3.5 | 4.5 | - | - | Oui | 0.0053 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 4 | M6 | 3 | 8.1 | 2 | 9 | - | - | Oui | 0.0010 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 4 | M6 | 3 | 10.1 | 3 | - | 2 | 7 | - | 0.0013 | ||
6.73 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 4 | M6 | 3 | 12.1 | 3 | - | - | - | - | 0.0017 | ||
6.79 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 4 | M6 | 3 | 16.1 | 3 | - | 2 | 8 | - | 0.0023 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 4 | M6 | 3 | 20.1 | 3 | - | 2 | 9 | - | 0.0030 | ||
6.87 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 4 | M6 | 3 | 25.1 | 3 | - | 2 | 10 | - | 0.0038 | ||
7.71 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 4 | M6 | 3 | 30.1 | 2 | 9 | - | - | Oui | 0.0044 | ||
7.71 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 4 | M6 | 3 | 35.1 | 2 | 9 | - | - | Oui | 0.0051 | ||
8.89 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 4 | M6 | 3 | 40.1 | 2 | 9 | - | - | Oui | 0.0058 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 4 | M6 | 3 | 50.1 | 3 | - | - | - | - | 0.0081 | ||
10.90 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 4 | M6 | 3 | 60.1 | 3 | - | - | - | - | 0.0100 | ||
11.83 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 4 | M6 | 3 | 80.1 | 3 | - | - | - | - | 0.0132 | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.3 | 4 | - | 2 | 11 | - | 0.0024 | ||
7.92 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 12.3 | 4 | - | 2 | 14 | - | 0.0030 | ||
7.94 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 16.3 | 4 | - | - | - | - | 0.0040 | ||
7.96 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 20.3 | 4 | - | 2 | 15 | - | 0.0052 | ||
7.96 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 25.3 | 4 | - | 2 | 16 | - | 0.0067 | ||
7.96 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 30.3 | 4 | - | 2 | 17 | - | 0.0084 | ||
8.85 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 5.5 | M8 | 4.1 | 35.3 | 4 | 15 | - | - | Oui | 0.0065 | ||
10.17 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 5.5 | M8 | 4.1 | 40.3 | 4 | 15 | - | - | Oui | 0.0072 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 50.3 | 4 | - | - | - | - | 0.0146 | ||
14.56 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 60.3 | 4 | - | - | - | - | 0.0177 | ||
15.99 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 80.3 | 4 | - | - | - | - | 0.0238 | ||
9.00 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 7 | M10 | 5.6 | 12.3 | 5 | - | 2 | 21 | - | 0.0047 | ||
9.12 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 7 | M10 | 5.6 | 16.3 | 5 | - | 2 | 22 | - | 0.0061 | ||
9.14 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 7 | M10 | 5.6 | 20.3 | 5 | - | 2 | 23 | - | 0.0080 | ||
9.14 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 7 | M10 | 5.6 | 25.3 | 5 | - | 2 | 24 | - | 0.0106 | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 7 | M10 | 5.6 | 30.3 | 5 | 20 | - | - | Oui | 0.0125 | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 7 | M10 | 5.6 | 35.3 | 5 | - | 2 | 25 | - | 0.0153 | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 7 | M10 | 5.6 | 40.3 | 5 | 20 | - | - | Oui | 0.0180 | ||
11.77 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 7 | M10 | 5.6 | 50.3 | 5 | 20 | - | - | Oui | 0.0240 | ||
12.53 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 7 | M10 | 5.6 | 60.3 | 5 | 20 | - | - | Oui | 0.0300 | ||
11.33 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 8.5 | M12 | 7 | 16.2 | 6 | - | 2 | 26 | - | 0.0090 | ||
11.43 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 8.5 | M12 | 7 | 20.2 | 6 | - | 2 | 27 | - | 0.0110 | ||
11.74 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 8.5 | M12 | 7 | 25.2 | 6 | 30 | - | - | Oui | 0.0145 | ||
11.74 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 8.5 | M12 | 7 | 30.2 | 6 | - | 2 | 28 | - | 0.0181 | ||
11.81 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 8.5 | M12 | 7 | 35.2 | 6 | 30 | - | - | Oui | 0.0190 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | Bille avec plat | - | Stainless steel | 8.5 | M12 | 7 | 40.2 | 6 | - | 2 | 29 | - | 0.0251 | ||
12.85 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 8.5 | M12 | 7 | 50.2 | 6 | 30 | - | - | Oui | 0.0320 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | Bille en inox | Naturel | - | 8.5 | M12 | 7 | 60.2 | 6 | 30 | - | - | Oui | 0.0400 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Type de produit | Bille avec plat | Désignation | Vis à bille orientable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Finition 1 | Sans tête | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Corps de finition de surface | Naturel | Type de filetage | Filetage | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Type-forme
Composant de finition de surface
Matériau (surface de montage / surface de support)
Ø billes(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
L=Longueur(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Niveau de tri_1
Niveau de tri_2
RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles