Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Type-forme | Matériau du composant | Composant de finition de surface | Matériau (surface de montage / surface de support) | Ø billes (mm) | D=filetage (mm) | L=Longueur (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | RoHS | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 2.5 | M4 | 6 | 2 | - | - | Oui | 0.0003 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 2.5 | M4 | 8 | 2 | - | - | Oui | 0.0004 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 2.5 | M4 | 10 | 2 | - | - | Oui | 0.0006 | ||
3.59 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 2.5 | M4 | 12 | 2 | - | - | Oui | 0.0007 | ||
3.59 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 2.5 | M4 | 16 | 2 | - | - | Oui | 0.0010 | ||
3.59 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 2.5 | M4 | 20 | 2 | 3.5 | Oui | Oui | 0.0014 | ||
3.59 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 2.5 | M4 | 25 | 2 | 3.5 | Oui | Oui | 0.0018 | ||
4.03 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 2.5 | M4 | 30 | 2 | 3.5 | Oui | Oui | 0.0022 | ||
4.03 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 2.5 | M4 | 35 | 2 | 3.5 | Oui | Oui | 0.0026 | ||
5.00 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 2.5 | M4 | 40 | 2 | 3.5 | Oui | Oui | 0.0030 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 3 | M5 | 8 | 2.5 | - | - | Oui | 0.0007 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 3 | M5 | 10 | 2.5 | - | - | Oui | 0.0003 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 3 | M5 | 12 | 2.5 | - | - | Oui | 0.0012 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 3 | M5 | 16 | 2.5 | - | - | Oui | 0.0016 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 3 | M5 | 20 | 2.5 | - | - | Oui | 0.0020 | ||
3.39 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 3 | M5 | 25 | 2.5 | - | - | Oui | 0.0026 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 3 | M5 | 30 | 2.5 | 4.5 | Oui | Oui | 0.0032 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 3 | M5 | 35 | 2.5 | 4.5 | Oui | Oui | 0.0036 | ||
5.00 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 3 | M5 | 40 | 2.5 | 4.5 | Oui | Oui | 0.0040 | ||
5.00 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 3 | M5 | 50 | 2.5 | 4.5 | Oui | Oui | 0.0048 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 4 | M6 | 8.8 | 3 | 9 | Oui | Oui | 0.0010 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 4 | M6 | 10.8 | 3 | - | - | Oui | 0.0013 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 4 | M6 | 12.8 | 3 | - | - | Oui | 0.0016 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 4 | M6 | 16.8 | 3 | - | - | Oui | 0.0023 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 4 | M6 | 20.8 | 3 | - | - | Oui | 0.0030 | ||
3.59 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 4 | M6 | 25.8 | 3 | - | - | Oui | 0.0038 | ||
4.03 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 4 | M6 | 30.8 | 3 | 9 | Oui | Oui | 0.0045 | ||
4.03 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 4 | M6 | 35.8 | 3 | 9 | Oui | Oui | 0.0052 | ||
4.62 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 4 | M6 | 40.8 | 3 | 9 | Oui | Oui | 0.0060 | ||
5.51 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 4 | M6 | 50.8 | 3 | - | - | Oui | 0.0080 | ||
5.75 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 4 | M6 | 60.8 | 3 | - | - | Oui | 0.0099 | ||
6.24 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 4 | M6 | 80.8 | 3 | - | - | Oui | 0.0132 | ||
3.88 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 5.5 | M8 | 11.2 | 4 | - | - | Oui | 0.0025 | ||
3.95 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 5.5 | M8 | 13.2 | 4 | - | - | Oui | 0.0029 | ||
3.95 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 5.5 | M8 | 17.2 | 4 | - | - | Oui | 0.0041 | ||
4.02 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 5.5 | M8 | 21.2 | 4 | - | - | Oui | 0.0052 | ||
4.02 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 5.5 | M8 | 26.2 | 4 | - | - | Oui | 0.0069 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 5.5 | M8 | 31.2 | 4 | - | - | Oui | 0.0084 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 5.5 | M8 | 36.2 | 4 | 15 | Oui | Oui | 0.0098 | ||
4.62 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 5.5 | M8 | 41.2 | 4 | 15 | Oui | Oui | 0.0113 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 5.5 | M8 | 51.2 | 4 | - | - | Oui | 0.0147 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 5.5 | M8 | 61.2 | 4 | - | - | Oui | 0.0177 | ||
8.89 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 5.5 | M8 | 81.2 | 4 | - | - | Oui | 0.0237 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 7 | M10 | 13.7 | 5 | - | - | Oui | 0.0050 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 7 | M10 | 17.7 | 5 | - | - | Oui | 0.0062 | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 7 | M10 | 21.7 | 5 | - | - | Oui | 0.0082 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 7 | M10 | 26.7 | 5 | - | - | Oui | 0.0106 | ||
4.87 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 7 | M10 | 31.7 | 5 | 20 | Oui | Oui | 0.0129 | ||
4.87 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 7 | M10 | 36.7 | 5 | - | - | Oui | 0.0155 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 7 | M10 | 41.7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 7 | M10 | 51.7 | 5 | 20 | Oui | Oui | 0.0177 | ||
6.60 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 7 | M10 | 61.7 | 5 | 20 | Oui | Oui | 0.0200 | ||
5.48 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 8.5 | M12 | 18 | 6 | - | - | Oui | 0.0093 | ||
5.60 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 8.5 | M12 | 22 | 6 | - | - | Oui | 0.0113 | ||
5.75 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 8.5 | M12 | 27 | 6 | - | - | Oui | 0.0146 | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 8.5 | M12 | 32 | 6 | - | - | Oui | 0.0185 | ||
6.13 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 8.5 | M12 | 34 | 6 | - | - | Oui | 0.0198 | ||
6.18 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 8.5 | M12 | 37 | 6 | 30 | Oui | Oui | 0.0230 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | Stainless steel | 8.5 | M12 | 42 | 6 | - | - | Oui | 0.0255 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | A | Bille en inox | Acier inoxydable | Naturel | - | 8.5 | M12 | 52 | 6 | 30 | Oui | Oui | 0.0320 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Type de produit | Avec bille pleine | Désignation | Vis à bille orientable |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Sans tête | Corps de finition de surface | Naturel | Type de filetage | Filetage |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Type-forme
Matériau du composant
Composant de finition de surface
Matériau (surface de montage / surface de support)
Ø billes(mm)
D=filetage(mm)
L=Longueur(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
RoHS
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles