Vis de butée à extrémité sphérique sans tête, à bille aplatie (07110)

Vis de butée à extrémité sphérique sans tête, à bille aplatie (07110)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Idéale pour les surfaces planes usinées

· La bille mobile s'adapte aux surfaces n'excédant pas 9° d'inclinaison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07110-2046
07110-2048
07110-20410
07110-20412
07110-20416
07110-20420
07110-20425
07110-20430
07110-20435
07110-20440
07110-2058
07110-20510
07110-20512
07110-20516
07110-20520
07110-20525
07110-20530
07110-20535
07110-20540
07110-20550
07110-2068
07110-20610
07110-20612
07110-20616
07110-20620
07110-20625
07110-20630
07110-20635
07110-20640
07110-20650
07110-20660
07110-20680
07110-20810
07110-20812
07110-20816
07110-20820
07110-20825
07110-20830
07110-20835
07110-20840
07110-20850
07110-20860
07110-20880
07110-21012
07110-21016
07110-21020
07110-21025
07110-21030
07110-21035
07110-21040
07110-21050
07110-21060
07110-21216
07110-21220
07110-21225
07110-21230
07110-21235
07110-21240
07110-21250
07110-21260
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Forme Type-forme Matériau du composant Couleur principale Composant de finition de surface Matériau (surface de montage / surface de support) Ø billes
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
Qualité L=Longueur
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Niveau de tri_1 Niveau de tri_2 RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

4.15 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel2.5M41.410.95.823.5----0.0003

4.15 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel2.5M41.410.97.823.5----0.0004

4.20 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel2.5M41.410.99.823.5----0.0006

4.20 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel2.5M41.410.911.823.5----0.0007

4.22 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel2.5M41.410.915.823.5----0.0010

4.33 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-2.5M41.410.919.823.5--OuiNon0.0013

4.33 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-2.5M41.410.924.823.5--OuiNon0.0016

4.87 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-2.5M41.410.929.823.5--OuiNon0.0019

4.87 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-2.5M41.410.934.823.5--OuiNon0.0022

5.58 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-2.5M41.410.939.823.5--OuiNon0.0025

4.26 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel3M5210.97.62.54.5----0.0006

4.26 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel3M5210.99.62.54.5----0.0009

4.43 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel3M5210.911.62.54.5----0.0011

4.43 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel3M5210.915.62.54.5----0.0016

4.60 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel3M5210.919.62.54.5----0.0020

4.60 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel3M5210.924.62.54.5----0.0026

5.13 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-3M5210.929.62.54.5--OuiNon0.0033

5.56 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-3M5210.934.62.54.5--OuiNon0.0040

5.91 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-3M5210.939.62.54.5--OuiNon0.0047

6.71 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-3M5210.949.62.54.5--OuiNon0.0053

4.14 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-4M6310.98.139--OuiNon0.0010

4.14 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel4M6310.910.139-12--0.0012

4.14 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel4M6310.912.139----0.0015

4.14 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel4M6310.916.139-14--0.0023

4.14 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel4M6310.920.139-15--0.0029

4.18 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel4M6310.925.139-16--0.0037

4.71 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-4M6310.930.139--OuiNon0.0044

4.71 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-4M6310.935.139--OuiNon0.0051

5.42 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-4M6310.940.139--OuiNon0.0058

4.28 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel4M6310.950.139-17--0.0081

4.36 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel4M6310.960.139-18--0.0097

5.51 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel4M6310.980.139----0.0131

4.57 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel5.5M84.110.910.3410-19--0.0024

4.57 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel5.5M84.110.912.3410-20--0.0030

4.57 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel5.5M84.110.916.3415----0.0040

4.57 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel5.5M84.110.920.3415-22--0.0053

4.60 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel5.5M84.110.925.3415-23--0.0068

4.60 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel5.5M84.110.930.3415-24--0.0083

4.60 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-5.5M84.110.935.3415--OuiNon0.0065

4.60 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-5.5M84.110.940.3415--OuiNon0.0072

4.62 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel5.5M84.110.950.3415-25--0.0145

4.62 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel5.5M84.110.960.3415-26--0.0176

4.71 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel5.5M84.110.980.3415-27--0.0237

5.20 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel7M105.610.912.3520-28--0.0047

5.20 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel7M105.610.916.3520-29--0.0061

5.20 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel7M105.610.920.3520-30--0.0080

5.29 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel7M105.610.925.3520-31--0.0105

5.29 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-7M105.610.930.3520--OuiNon0.0125

5.53 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel7M105.610.935.3520-32--0.0153

5.53 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-7M105.610.940.3520--OuiNon0.0180

7.05 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-7M105.610.950.3520--OuiNon0.0240

7.49 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-7M105.610.960.3520--OuiNon0.0300

7.00 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel8.5M12710.916.2630-33--0.0089

7.04 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel8.5M12710.920.2630-34--0.0110

7.08 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-8.5M12710.925.2630--OuiNon0.0145

7.89 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel8.5M12710.930.2630-35--0.0181

8.09 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-8.5M12710.935.2630--OuiNon0.0190

8.45 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturelSteel8.5M12710.940.2630-36--0.0250

8.45 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-8.5M12710.950.2630--OuiNon0.0320

9.58 €

1 4 jours Acier de traitementBBille en acierAcier à roulement-Trempé et naturel-8.5M12710.960.2630--OuiNon0.0400

Loading...

Informations de base

Type de produit Bille avec plat Désignation Vis à bille orientable Finition 1 Sans tête
Type de filetage Filetage

Assistance technique