Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Matériau (surface de montage / surface de support) | Ø billes (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | Qualité | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | RoHS | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | - | 20 | 3.5 | 8 | 6 | 9 | Oui | Non | 0.0120 | ||
23.86 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | - | 35 | 3.5 | 8 | 6 | 9 | Oui | Non | 0.0170 | ||
23.94 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | - | 50 | 22 | 8 | 6 | 9 | Oui | Non | 0.0230 | ||
28.48 € | 1 | 4 jours | - | Steel | 7 | M10 | 6 | 16 | 10.9 | 25 | 4.5 | 10 | 8 | 12 | - | - | 0.0241 | ||
28.65 € | 1 | 4 jours | - | Steel | 7 | M10 | 6 | 16 | 10.9 | 40 | 4.5 | 10 | 8 | 12 | - | - | 0.0313 | ||
28.65 € | 1 | 4 jours | - | Steel | 7 | M10 | 6 | 16 | 10.9 | 60 | 28 | 10 | 8 | 12 | - | - | 0.0434 | ||
31.11 € | 1 | 4 jours | - | Steel | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 10.9 | 30 | 5 | 12 | 10 | 18 | - | - | 0.0386 | ||
31.34 € | 1 | 4 jours | - | Steel | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 10.9 | 50 | 5 | 12 | 10 | 18 | - | - | 0.0227 | ||
32.68 € | 1 | 4 jours | - | Steel | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 10.9 | 80 | 44 | 12 | 10 | 18 | - | - | 0.0793 | ||
37.29 € | 1 | 4 jours | - | Steel | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 10.9 | 40 | 6 | 16 | 14 | 36 | - | - | 0.0937 | ||
37.67 € | 1 | 4 jours | - | Steel | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 10.9 | 60 | 6 | 16 | 14 | 36 | - | - | 0.1196 | ||
38.52 € | 1 | 4 jours | - | Steel | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 10.9 | 80 | 36 | 16 | 14 | 36 | - | - | 0.1538 | ||
43.79 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 15 | M20 | 13.5 | 30 | - | 50 | 7.5 | 20 | 17 | 60 | Oui | Non | 0.1850 | ||
45.13 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 15 | M20 | 13.5 | 30 | - | 80 | 28 | 20 | 17 | 60 | Oui | Non | 0.2530 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 15 | M20 | 13.5 | 30 | - | 100 | 48 | 20 | 17 | 60 | Oui | Non | 0.3030 | ||
56.10 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 18 | M24 | 15.8 | 36 | - | 60 | 9 | 24 | 19 | 80 | Oui | Non | 0.3210 | ||
61.41 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 18 | M24 | 15.8 | 36 | - | 90 | 30 | 24 | 19 | 80 | Oui | Non | 0.4220 | ||
63.83 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 18 | M24 | 15.8 | 36 | - | 120 | 60 | 24 | 19 | 80 | Oui | Non | 0.5350 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Type de produit | Bille avec plat | Désignation | Vis à bille orientable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | FV | Type-forme | Bille aplatie, striée, avec protection anti-rotation | Finition 1 | Avec tête |
Matériau du composant | Acier à roulement | Composant de finition de surface | Trempé et naturel | Type de filetage | Filetage |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Matériau (surface de montage / surface de support)
Ø billes(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D3(mm)
Qualité
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
RoHS
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles