Patins à alignement automatique, auto-rectifiant, forme G, ajustement serré, bille aplatie, lisse (02081)

Patins à alignement automatique, auto-rectifiant, forme G, ajustement serré, bille aplatie, lisse (02081)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02081-403
02081-404
02081-405
02081-406
02081-408
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

37.36 €

1 4 jours 911.5M3911.51351068

50.81 €

1 4 jours 1215M4121518613816

64.90 €

1 4 jours 1721.9M51821.9258191032

66.12 €

1 4 jours 2531.2M62631.23610271664

69.41 €

1 4 jours 2834.6M83034.64012301790

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme G Composant de finition de surface Phosphaté
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique