Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique, inserts interchangeables, six pans creux, forme F, bille aplatie avec poignée diamant en carbure (02009)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique, inserts interchangeables, six pans creux, forme F, bille aplatie avec poignée diamant en carbure (02009)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02009-920X030
02009-920X050
02009-920X070
02009-924X040
02009-924X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour pince

101.44 €

1 4 jours 3013M20107.930837K0385.10107

102.78 €

1 4 jours 5013M20107.950837K0385.10107

106.48 €

1 4 jours 7013M20107.970837K0385.10107

122.05 €

1 4 jours 4015M24129.5401055K0385.12107

128.95 €

1 4 jours 8015M24129.5801055K0385.12107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme M Matériau du composant Acier à outils
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Assistance technique