Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02009-320X030 |
02009-320X050 |
02009-320X070 |
02009-324X040 |
02009-324X080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | Ø billes (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Numéro de commande pour pince | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.13 € | 1 | 4 jours | 30 | 13 | M20 | 10 | 30 | 8 | 37 | K0385.1010 | ||
102.49 € | 1 | 4 jours | 50 | 13 | M20 | 10 | 50 | 8 | 37 | K0385.1010 | ||
106.15 € | 1 | 4 jours | 70 | 13 | M20 | 10 | 70 | 8 | 37 | K0385.1010 | ||
121.81 € | 1 | 4 jours | 40 | 15 | M24 | 12 | 40 | 10 | 55 | K0385.1210 | ||
128.70 € | 1 | 4 jours | 80 | 15 | M24 | 12 | 80 | 10 | 55 | K0385.1210 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | F | Matériau du composant | Acier à outils |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Tempéré, noir oxydé | Composant de finition de surface | Trempé et brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier inoxydable |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 | SW1(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
Ø billes(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Numéro de commande pour pince
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles