Patins à alignement automatique réglables avec joint torique et six pans creux, forme P, bille en acier inoxydable, avec face en polyuréthane (02008)

Patins à alignement automatique réglables avec joint torique et six pans creux, forme P, bille en acier inoxydable, avec face en polyuréthane (02008)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Forme P : protection optimale contre l'endommagement de surfaces sensibles

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02008-610X028
02008-610X038
02008-610X053
02008-612X029
02008-612X039
02008-612X054
02008-616X030
02008-616X040
02008-616X055
02008-620X035
02008-620X055
02008-620X075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H1
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

48.27 €

1 4 jours 255M1083.555

48.82 €

1 4 jours 355M1083.555

49.51 €

1 4 jours 505M1083.555

53.88 €

1 4 jours 257M1210466

54.47 €

1 4 jours 357M1210466

55.30 €

1 4 jours 507M1210466

56.33 €

1 4 jours 2510M1613588

56.80 €

1 4 jours 3510M1613588

58.77 €

1 4 jours 5010M1613588

64.69 €

1 4 jours 3013M201651010

65.84 €

1 4 jours 5013M201651010

70.66 €

1 4 jours 7013M201651010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme P Matériau du composant Polyuréthanne
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Polyuréthanne

Assistance technique