Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02008-312X025 |
02008-312X035 |
02008-312X050 |
02008-316X025 |
02008-316X035 |
02008-316X050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | Ø billes (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.27 € | 1 | 4 jours | 25 | 7 | M12 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
54.10 € | 1 | 4 jours | 35 | 7 | M12 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
54.74 € | 1 | 4 jours | 50 | 7 | M12 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
58.76 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | M16 | 8.5 | 8 | 8 | 23 | ||
59.17 € | 1 | 4 jours | 35 | 10 | M16 | 8.5 | 8 | 8 | 23 | ||
60.20 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | M16 | 8.5 | 8 | 8 | 23 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | F | Matériau du composant | Acier à outils |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Tempéré, noir oxydé | Composant de finition de surface | Finition noire oxydée et trempée | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
H1(mm) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
Ø billes(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles