Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02007-910X015 |
02007-910X030 |
02007-910X050 |
02007-912X020 |
02007-912X040 |
02007-912X060 |
02007-916X025 |
02007-916X050 |
02007-916X080 |
02007-920X030 |
02007-920X060 |
02007-920X100 |
02007-924X040 |
02007-924X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | Ø billes (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | S (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | SW1 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Numéro de commande pour pince | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.10 € | 1 | 4 jours | 15 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 7.9 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.10107 | ||
110.66 € | 1 | 4 jours | 30 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 7.9 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.10107 | ||
112.06 € | 1 | 4 jours | 50 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 7.9 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.10107 | ||
117.98 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 9.5 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.12107 | ||
118.64 € | 1 | 4 jours | 40 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 9.5 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.12107 | ||
119.09 € | 1 | 4 jours | 60 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 9.5 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.12107 | ||
132.22 € | 1 | 4 jours | 25 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 12.7 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.16107 | ||
132.22 € | 1 | 4 jours | 50 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 12.7 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.16107 | ||
134.72 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 12.7 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.16107 | ||
147.65 € | 1 | 4 jours | 30 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 15.9 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.20107 | ||
149.25 € | 1 | 4 jours | 60 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 15.9 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.20107 | ||
154.24 € | 1 | 4 jours | 100 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 15.9 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.20107 | ||
185.28 € | 1 | 4 jours | 40 | 28 | 41.6 | M24 | 25 | 19 | 41.6 | 30 | 36 | 36 | 10 | 121 | K0385.25107 | ||
193.70 € | 1 | 4 jours | 100 | 28 | 41.6 | M24 | 25 | 19 | 41.6 | 30 | 36 | 36 | 10 | 121 | K0385.25107 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | M | Matériau du composant | Acier à outils |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Tempéré, noir oxydé | Composant de finition de surface | Trempé et brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Carbure |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
Ø billes(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
S(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
SW1(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Numéro de commande pour pince
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles