Patins à alignement automatique, filetage mâle, avec joint torique, forme C, bille en acier aplatie, lisse (02006)

Patins à alignement automatique, filetage mâle, avec joint torique, forme C, bille en acier aplatie, lisse (02006)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02006-106X012
02006-106X025
02006-106X040
02006-108X012
02006-108X025
02006-108X040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

56.22 €

1 4 jours 12711.5M6611.59.510109

52.21 €

1 4 jours 25711.5M6611.59.510109

52.84 €

1 4 jours 40711.5M6611.59.510109

62.35 €

1 4 jours 121015M88.51513131315

62.97 €

1 4 jours 251015M88.51513131315

63.84 €

1 4 jours 401015M88.51513131315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme C Matériau du composant Acier à outils
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
H1(mm) 1.5

Assistance technique