Patins à alignement automatique avec contre-écrou, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (02005)

Patins à alignement automatique avec contre-écrou, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (02005)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02005-308
02005-3081
02005-310
02005-3101
02005-312
02005-3121
02005-316
02005-3161
02005-320
02005-3201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau du composant Corps de finition de surface Couleur principale Matériau (surface de montage / surface de support) B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

46.04 €

1 4 jours AcierAcierTempéré et traité par phosphatation au manganèsePhosphatation au manganèseAcier258.514.5M85.814.511.636.6138

55.27 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydableTempéré et électropoliÉlectropoliAcier inoxydable258.514.5M85.814.511.636.6138

59.02 €

1 4 jours AcierAcierTempéré et traité par phosphatation au manganèsePhosphatation au manganèseAcier301219M108.61915.745.7178

70.84 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydableTempéré et électropoliÉlectropoliAcier inoxydable301219M108.61915.745.7178

59.02 €

1 4 jours AcierAcierTempéré et traité par phosphatation au manganèsePhosphatation au manganèseAcier351219M128.61915.750.71715

70.84 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydableTempéré et électropoliÉlectropoliAcier inoxydable351219M128.61915.750.71715

83.50 €

1 4 jours AcierAcierTempéré et traité par phosphatation au manganèsePhosphatation au manganèseAcier401627M1610.52720.760.72425

100.20 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydableTempéré et électropoliÉlectropoliAcier inoxydable401627M1610.52720.760.72425

131.45 €

1 4 jours AcierAcierTempéré et traité par phosphatation au manganèsePhosphatation au manganèseAcier502533M20203327.377.33090

157.71 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydableTempéré et électropoliÉlectropoliAcier inoxydable502533M20203327.377.33090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme F

Assistance technique