Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02005-108 |
02005-1081 |
02005-110 |
02005-1101 |
02005-112 |
02005-1121 |
02005-116 |
02005-1161 |
02005-120 |
02005-1201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Matériau du composant | Corps de finition de surface | Couleur principale | Matériau (surface de montage / surface de support) | B=Longueur de filetage (mm) | Ø billes (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | L (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.11 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | Tempéré et traité par phosphatation au manganèse | Phosphatation au manganèse | Acier | 25 | 8.5 | 14.5 | M8 | 5.8 | 14.5 | 11.6 | 36.6 | 13 | 8 | ||
40.96 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Tempéré et électropoli | Électropoli | Acier inoxydable | 25 | 8.5 | 14.5 | M8 | 5.8 | 14.5 | 11.6 | 36.6 | 13 | 8 | ||
45.86 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | Tempéré et traité par phosphatation au manganèse | Phosphatation au manganèse | Acier | 30 | 12 | 19 | M10 | 8.6 | 19 | 15.7 | 45.7 | 17 | 8 | ||
55.02 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Tempéré et électropoli | Électropoli | Acier inoxydable | 30 | 12 | 19 | M10 | 8.6 | 19 | 15.7 | 45.7 | 17 | 8 | ||
45.86 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | Tempéré et traité par phosphatation au manganèse | Phosphatation au manganèse | Acier | 35 | 12 | 19 | M12 | 8.6 | 19 | 15.7 | 50.7 | 17 | 15 | ||
55.02 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Tempéré et électropoli | Électropoli | Acier inoxydable | 35 | 12 | 19 | M12 | 8.6 | 19 | 15.7 | 50.7 | 17 | 15 | ||
63.23 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | Tempéré et traité par phosphatation au manganèse | Phosphatation au manganèse | Acier | 40 | 16 | 27 | M16 | 10.5 | 27 | 20.7 | 60.7 | 24 | 25 | ||
75.89 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Tempéré et électropoli | Électropoli | Acier inoxydable | 40 | 16 | 27 | M16 | 10.5 | 27 | 20.7 | 60.7 | 24 | 25 | ||
109.48 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | Tempéré et traité par phosphatation au manganèse | Phosphatation au manganèse | Acier | 50 | 25 | 33 | M20 | 20 | 33 | 27.3 | 77.3 | 30 | 90 | ||
131.39 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Tempéré et électropoli | Électropoli | Acier inoxydable | 50 | 25 | 33 | M20 | 20 | 33 | 27.3 | 77.3 | 30 | 90 |
Loading...
Forme | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Matériau du composant
Corps de finition de surface
Couleur principale
Matériau (surface de montage / surface de support)
B=Longueur de filetage(mm)
Ø billes(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
L(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles