Patins à alignement automatique, retour automatique, forme F, insert avec poignée diamant (02004)

Patins à alignement automatique, retour automatique, forme F, insert avec poignée diamant (02004)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Capacité de charge élevée et taille réduite

· Extrémité sphérique trempée

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02004-305
02004-306
02004-308
02004-310
02004-312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L6
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

75.72 €

1 4 jours 18M51571.8142.10.84.65330

84.77 €

1 4 jours 22M61882.816.52.515.66450

84.77 €

1 4 jours 28M823113.321.53.41.37.58590

103.21 €

1 4 jours 34M1029134.4274.21.69.2106140

118.09 €

1 4 jours 40M1235165.4325211.3128220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme F Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone
Corps de finition de surface Finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique