Patins à alignement automatique, retour automatique, forme C, face lisse (02004)

Patins à alignement automatique, retour automatique, forme C, face lisse (02004)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Capacité de charge élevée et taille réduite

· Extrémité sphérique trempée

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02004-105
02004-106
02004-108
02004-110
02004-112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L6
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

56.14 €

1 4 jours 18M51571.8142.10.84.65330

61.96 €

1 4 jours 22M61882.816.52.515.66450

61.96 €

1 4 jours 28M823113.321.53.41.37.58590

74.58 €

1 4 jours 34M1029134.4274.21.69.2106140

88.32 €

1 4 jours 40M1235165.4325211.3128220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme C Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone
Corps de finition de surface Finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique