Patins à alignement automatique, avec joint torique et inserts interchangeables, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyéthylène (02003)

Patins à alignement automatique, avec joint torique et inserts interchangeables, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyéthylène (02003)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Extrémité sphérique trempée

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02003-617X024
02003-619X026
02003-624X030
02003-630X032
02003-636X038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable

86.79 €

1 4 jours 1317M61010247K0385.10126

95.43 €

1 4 jours 1519M81213268K0385.12126

103.75 €

1 4 jours 2024M101616308K0385.16126

118.72 €

1 4 jours 2330M122021329K0385.20126

141.71 €

1 4 jours 2836M1225273811K0385.25126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme P Matériau du composant Polyuréthanne
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Polyuréthanne
H1(mm) 6 H2(mm) 12

Assistance technique