Patins à alignement automatique, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, bille aplatie, avec poignée diamant en carbure (02003)

Patins à alignement automatique, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, bille aplatie, avec poignée diamant en carbure (02003)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Extrémité sphérique trempée

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02003-917X022
02003-919X024
02003-924X028
02003-930X030
02003-936X036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour pince

95.26 €

1 4 jours 1317M6107.922728K0385.10107

103.09 €

1 4 jours 1519M8129.524839K0385.12107

114.25 €

1 4 jours 2024M101612.728858K0385.16107

127.80 €

1 4 jours 2330M122015.930995K0385.20107

159.35 €

1 4 jours 2836M1225193611136K0385.25107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme M Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Assistance technique