Patins à alignement automatique, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert POM aplati, lisse (02003)

Patins à alignement automatique, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert POM aplati, lisse (02003)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Extrémité sphérique trempée

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02003-717X022
02003-719X024
02003-724X028
02003-730X030
02003-736X036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert POM

82.21 €

1 4 jours 1317M6102274K0385.10109

90.31 €

1 4 jours 1519M8122487K0385.12109

95.84 €

1 4 jours 2024M101628814K0385.16109

106.32 €

1 4 jours 2330M122030927K0385.20109

126.59 €

1 4 jours 2836M1225361147K0385.25109

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme K Matériau du composant Polyacétal
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Pom
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Assistance technique