Patins à alignement automatique, avec joint torique et inserts interchangeables, forme C, insert en acier aplati, lisse (02003)

Patins à alignement automatique, avec joint torique et inserts interchangeables, forme C, insert en acier aplati, lisse (02003)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Extrémité sphérique trempée

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02003-117X022
02003-119X024
02003-124X028
02003-130X030
02003-136X036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert en acier

82.81 €

1 4 jours 1317M61022728K0385.10108

90.85 €

1 4 jours 1519M81224839K0385.12108

96.32 €

1 4 jours 2024M101628858K0385.16108

106.66 €

1 4 jours 2330M122030995K0385.20108

127.21 €

1 4 jours 2836M12253611136K0385.25108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme C Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Assistance technique