Patins à alignement automatique, angle de pivotement 14° et 20°, forme M, bille aplatie, avec poignées diamant en carbure (02001)

Patins à alignement automatique, angle de pivotement 14° et 20°, forme M, bille aplatie, avec poignées diamant en carbure (02001)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Le support à bille oscillante peut pivoter

· Absorption de charges importantes

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02001-906
02001-9061
02001-908
02001-910
02001-9101
02001-912
02001-916
02001-9161
02001-920
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
α Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

93.40 €

1 4 jours 14°1016M67519.617.50.6-61714

93.56 €

1 4 jours 14°1012M67519.617.50.612.561714

93.40 €

1 4 jours 20°1622M8117.527.7260.8-92434

120.13 €

1 4 jours 20°1622M10117.527.7260.8-92434

120.67 €

1 4 jours 20°1618M10117.527.7260.82092434

120.13 €

1 4 jours 20°1622M12117.527.7260.8-92434

155.73 €

1 4 jours 20°2534M16181341.6400.9-153690

155.77 €

1 4 jours 20°2526M16181341.6400.930153690

155.73 €

1 4 jours 20°2534M20181341.6400.9-153690

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme M Corps de finition de surface Noir oxydé
Composant de finition de surface Brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure

Assistance technique