Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02000-803 |
02000-804 |
02000-805 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ø billes (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Trou de réception (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.27 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | M3 | 7.9 | 11 | 3 | ⌀ 12 H7 × 6 minimum | 10* | ||
77.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 18 | M4 | 12.7 | 17 | 4 | ⌀ 18 H7 × 8 minimum | 25* | ||
86.75 € | 1 | 4 jours | 25 | 28 | M5 | 19.05 | 25 | 6 | ⌀ 28 H7 × 13 minimum | 90* |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | K | Matériau du composant | Acier à roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Tempéré et phosphaté | Composant de finition de surface | Trempé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Carbure |
Configurer
Propriétés de base
Ø billes(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Trou de réception(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles