Patins à alignement automatique, forme G, ajustement serré, bille aplatie, face lisse (02000)

Patins à alignement automatique, forme G, ajustement serré, bille aplatie, face lisse (02000)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02000-403
02000-404
02000-405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Trou de réception
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

30.33 €

1 4 jours 1012M37.2113.5⌀ 12 H7 × 6 minimum10*

42.06 €

1 4 jours 1618M410.5174.4⌀ 18 H7 × 8 minimum25*

53.61 €

1 4 jours 2528M520256.3⌀ 28 H7 × 13 minimum90*

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme G Matériau du composant Acier à roulement à billes
Corps de finition de surface Tempéré et phosphaté Composant de finition de surface Trempé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique