Patins à alignement automatique, forme F, filetage mâle, bille aplatie, poignée diamant (02000)

Patins à alignement automatique, forme F, filetage mâle, bille aplatie, poignée diamant (02000)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02000-308
02000-310
02000-312
02000-316
02000-320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

41.47 €

1 4 jours 81013M87.2131110

57.77 €

1 4 jours 101620M1010.5181725

57.77 €

1 4 jours 121620M1210.5181725

70.97 €

1 4 jours 162530M1620272790

223.96 €

1 4 jours 204050M2034.53541165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme F Matériau du composant Acier à roulement à billes
Corps de finition de surface Tempéré et phosphaté Composant de finition de surface Trempé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique