Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02000-208 |
02000-210 |
02000-212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | Ø billes (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.55 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 13 | M8 | 7.9 | 13 | 11 | 10 | ||
56.79 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 20 | M10 | 12.7 | 18 | 17 | 25 | ||
57.05 € | 1 | 4 jours | 12 | 16 | 20 | M12 | 12.7 | 18 | 17 | 25 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | D | Matériau du composant | Acier à roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Tempéré et phosphaté | Composant de finition de surface | Trempé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Pom |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
Ø billes(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles