Axes à encoche adaptés aux chapes (27621-01)

Axes à encoche adaptés aux chapes (27621-01)
· Adapté aux chapes DIN 71752

· Protégé par une rondelle d'arrêt selon DIN 6799

· L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout de chape parfaitement opérationnel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27621-01-004085
27621-01-005105
27621-01-006125
27621-01-008165
27621-01-010205
27621-01-012245
27621-01-014275
27621-01-016325
27621-01-020405
27621-01-025505
27621-01-104085
27621-01-105105
27621-01-106125
27621-01-108165
27621-01-110205
27621-01-112245
27621-01-114275
27621-01-116325
27621-01-120405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau A
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

0.70 €

1 4 jours Acier8.543.26110.50.640.50.5

0.79 €

1 4 jours Acier10.55481.5130.740.50.5

0.75 €

1 4 jours Acier12.56591.515.50.7410.5

1.17 €

1 4 jours Acier16.586122200.940.51

1.35 €

1 4 jours Acier20.5108142251.0511

1.55 €

1 4 jours Acier24.5129173301.1511.5

2.82 €

1 4 jours Acier27.51410193331.251.251.5

1.63 €

1 4 jours Acier32.5161221338.51.351.51.5

5.92 €

1 4 jours Acier40.52017.5264461.91.52

10.18 €

1 4 jours Acier50.52518325571.91.52

1.45 €

1 4 jours Acier inoxydable8.543.26110.50.640.50.5

1.19 €

1 4 jours Acier inoxydable10.55481.5130.740.50.5

1.64 €

1 4 jours Acier inoxydable12.56591.515.50.7410.5

1.92 €

1 4 jours Acier inoxydable16.586122200.940.51

2.22 €

1 4 jours Acier inoxydable20.5108142251.0511

7.85 €

1 4 jours Acier inoxydable24.5129173301.1511.5

9.15 €

1 4 jours Acier inoxydable27.51410193331.251.251.5

10.82 €

1 4 jours Acier inoxydable32.5161221338.51.351.51.5

23.54 €

1 4 jours Acier inoxydable40.52017.5264461.91.52

Loading...

  1. 1

Assistance technique