Chape en acier (27624)

Chape en acier (27624)
· Transmission et renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27624-10-0406
27624-10-0507
27624-10-0609
27624-10-0812
27624-10-1015
27624-10-1218
27624-10-1421
27624-10-1624
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Filetage (M)
(mm)
B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

3.38 €

1 4 jours 4468840.52116610

3.08 €

1 4 jours 557.5101050.52620812.5

3.38 €

1 4 jours 669121260.531241115

4.20 €

1 4 jours 8812161680.542321420

5.96 €

1 4 jours 1010152020100.552401825

11.72 €

1 4 jours 1212182424120.562482230

16.50 €

1 4 jours 141421272714172562535

17.40 €

1 4 jours 161624323216183643040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Couleur principale Galvanisé Matériau du composant Acier

Assistance technique