Chape en acier ou acier inoxydable avec filetage mâle (27624)

Chape en acier ou acier inoxydable avec filetage mâle (27624)
· Transmission et renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27624-05-0612
27624-05-0816
27624-05-1020
27624-05-10612
27624-05-10816
27624-05-11020
27624-05-11224
27624-05-11428
27624-05-11632
27624-05-12040
27624-05-1224
27624-05-1428
27624-05-1632
27624-05-2040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Filetage (M)
(mm)
Matériau Corde acier Corps de finition de surface B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)

6.60 €

1 4 jours 6Acier1.0718Galvanisé612121260.5443720150.8

4.90 €

1 4 jours 8Acier1.0718Galvanisé816161680.5574725200.8

8.03 €

1 4 jours 10Acier1.0718Galvanisé10202020100.5695730250.8

13.47 €

1 4 jours 6Acier inoxydable1.4305brillant612121260.5443720150.8

13.47 €

1 4 jours 8Acier inoxydable1.4305brillant816161680.5574725200.8

28.88 €

1 4 jours 10Acier inoxydable1.4305brillant10202020100.5695730250.8

35.11 €

1 4 jours 12Acier inoxydable1.4305brillant12242424120.5826835300.8

55.82 €

1 4 jours 14Acier inoxydable1.4305brillant14282727141947840351.2

42.35 €

1 4 jours 16Acier inoxydable1.4305brillant163232321611088945401.2

107.28 €

1 4 jours 20Acier inoxydable1.4305brillant2040404020113410955501.5

13.03 €

1 4 jours 12Acier1.0718Galvanisé12242424120.5826835300.8

20.78 €

1 4 jours 14Acier1.0718Galvanisé14282727141947840351.2

15.25 €

1 4 jours 16Acier1.0718Galvanisé163232321611088945401.2

27.03 €

1 4 jours 20Acier1.0718Galvanisé2040404020113410955501.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique