Joints à chapes DIN 71752 (27624)

Joints à chapes DIN 71752 (27624)
· Permettent la transmission et le renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27624-0510
27624-05101
27624-0612
27624-06121
27624-0816
27624-08161
27624-0832
27624-10120
27624-10140
27624-1020
27624-10201
27624-1040
27624-12124
27624-12148
27624-1224
27624-12241
27624-1248
27624-1428
27624-16132
27624-1632
27624-16321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Filetage (M)
(mm)
Version 2 B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

2.46 €

1 4 jours 5Filetage RH510105926207.5

3.60 €

1 4 jours 5Filetage LH510105926207.5

2.79 €

1 4 jours 6Filetage RH6121261031249

3.74 €

1 4 jours 6Filetage LH6121261031249

3.60 €

1 4 jours 8Filetage RH81616814423212

3.82 €

1 4 jours 8Filetage LH81616814423212

4.06 €

1 4 jours 8Filetage RH83216814584812

4.20 €

1 4 jours 10x1,25Filetage RH1020201018524015

4.79 €

1 4 jours 10x1,25Filetage RH1040201018726015

4.66 €

1 4 jours 10Filetage RH1020201018524015

6.86 €

1 4 jours 10Filetage LH1020201018524015

5.29 €

1 4 jours 10Filetage RH1040201018726015

6.98 €

1 4 jours 12x1,25Filetage RH1224241220624818

8.36 €

1 4 jours 12x1,25Filetage RH1248241220867218

6.73 €

1 4 jours 12Filetage RH1224241220624818

10.38 €

1 4 jours 12Filetage LH1224241220624818

7.71 €

1 4 jours 12Filetage RH1248241220867218

8.87 €

1 4 jours 14Filetage RH1428271424725622.5

14.52 €

1 4 jours 16x1,5Filetage RH1632321626836424

13.70 €

1 4 jours 16Filetage RH1632321626836424

17.97 €

1 4 jours 16Filetage LH1632321626836424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique