Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Filetage (M) (mm) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | 4 jours | 3.5 | Filetage RH | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 21 | 16 | 6 | 15 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | 5 | Filetage RH | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 26 | 20 | 7.5 | 19 | 12 | ||
2.95 € | 1 | 4 jours | 5 | Filetage LH | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 26 | 20 | 7.5 | 19 | 12 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | 6 | Filetage RH | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | 6 | Filetage LH | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | 8 | Filetage RH | 16 | 8 | 8 | 14 | 16 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 8 | Filetage LH | 16 | 8 | 8 | 14 | 16 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | ||
3.95 € | 1 | 4 jours | 8 | Filetage RH | 16 | 8 | 8 | 14 | 32 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | ||
4.03 € | 1 | 4 jours | 8 | Filetage LH | 16 | 8 | 8 | 14 | 32 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | 10x1.25 | Filetage RH | 20 | 10 | 10 | 18 | 20 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | ||
5.48 € | 1 | 4 jours | 10x1.25 | Filetage RH | 20 | 10 | 10 | 18 | 40 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | ||
4.36 € | 1 | 4 jours | 10 | Filetage RH | 20 | 10 | 10 | 18 | 20 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | ||
4.60 € | 1 | 4 jours | 10 | Filetage LH | 20 | 10 | 10 | 18 | 20 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 10 | Filetage RH | 20 | 10 | 10 | 18 | 40 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 10 | Filetage LH | 20 | 10 | 10 | 18 | 40 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | ||
6.83 € | 1 | 4 jours | 12x1.25 | Filetage RH | 24 | 12 | 12 | 20 | 24 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | ||
8.00 € | 1 | 4 jours | 12x1.25 | Filetage RH | 24 | 12 | 12 | 20 | 48 | 86 | 72 | 18 | 69 | 28 | ||
6.24 € | 1 | 4 jours | 12 | Filetage RH | 24 | 12 | 12 | 20 | 24 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | ||
6.53 € | 1 | 4 jours | 12 | Filetage LH | 24 | 12 | 12 | 20 | 24 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | ||
7.26 € | 1 | 4 jours | 12 | Filetage RH | 24 | 12 | 12 | 20 | 48 | 86 | 72 | 18 | 69 | 28 | ||
8.45 € | 1 | 4 jours | 14 | Filetage RH | 27 | 14 | 14 | 24 | 28 | 72 | 56 | 22.5 | 52 | 31 | ||
13.58 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | Filetage RH | 32 | 16 | 16 | 26 | 32 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | ||
12.30 € | 1 | 4 jours | 16 | Filetage RH | 32 | 16 | 16 | 26 | 32 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | ||
12.46 € | 1 | 4 jours | 16 | Filetage LH | 32 | 16 | 16 | 26 | 32 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 |
Loading...
Matériau | Acier | Matériau du composant | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé et passivé |
---|
Configurer
Propriétés de base
D2=Filetage (M)(mm)
Version 2
A(mm)
B(mm)
D1(mm)
D3(mm)
G(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles