Goupilles avec trou de goupille fendue adaptées à la chape (27621)

Goupilles avec trou de goupille fendue adaptées à la chape (27621)
· Adapté aux chapes DIN 71752

· Protégé par une rondelle d'arrêt selon DIN 6799

· L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout de chape parfaitement opérationnel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27621-03-004100
27621-03-005123
27621-03-006153
27621-03-008195
27621-03-010245
27621-03-012295
27621-03-014325
27621-03-016382
27621-03-020470
27621-03-025590
27621-03-028632
27621-03-030590
27621-03-030682
27621-03-035765
27621-03-040900
27621-03-042900
27621-03-0501030
27621-03-104100
27621-03-105123
27621-03-106153
27621-03-108195
27621-03-110245
27621-03-112295
27621-03-114325
27621-03-116382
27621-03-120470
27621-03-125590
27621-03-130590
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau A
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

1.16 €

1 4 jours Acier1046111210.5

1.02 €

1 4 jours Acier12.3581.21.51510.5

1.06 €

1 4 jours Acier15.3691.61.5181.50.5

1.21 €

1 4 jours Acier19.5812222321

1.26 €

1 4 jours Acier24.510143.222921

1.78 €

1 4 jours Acier29.5121743352.51.5

1.93 €

1 4 jours Acier32.5141943402.51.5

1.96 €

1 4 jours Acier38.2162143452.51.5

2.99 €

1 4 jours Acier472026545332

8.17 €

1 4 jours Acier5925326.356742

22.84 €

1 4 jours Acier63.228346.357242

13.39 €

1 4 jours Acier5930366.356742

10.53 €

1 4 jours Acier68.230366.357742

18.62 €

1 4 jours Acier76.53544868752

78.29 €

1 4 jours Acier9040488610052

101.42 €

1 4 jours Acier9042488710052

134.43 €

1 4 jours Acier103505810711562

1.32 €

1 4 jours Acier inoxydable1046111210.5

1.57 €

1 4 jours Acier inoxydable12.3581.21.51510.5

1.71 €

1 4 jours Acier inoxydable15.3691.61.5181.50.5

2.10 €

1 4 jours Acier inoxydable19.5812222321

2.48 €

1 4 jours Acier inoxydable24.510143.222921

3.95 €

1 4 jours Acier inoxydable29.5121743352.51.5

4.61 €

1 4 jours Acier inoxydable32.5141943402.51.5

4.18 €

1 4 jours Acier inoxydable38.2162143452.51.5

6.57 €

1 4 jours Acier inoxydable472026545332

42.13 €

1 4 jours Acier inoxydable5925326.356742

46.49 €

1 4 jours Acier inoxydable5930366.356742

Loading...

  1. 1

Assistance technique